Publique sus productos
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - 60cm - Suspendido - Serie Archi Plan - VitrA

    Código de producto: 7401

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7401
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía