Publique sus productos
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - Sobre Encimera - Seno Cuadrado Soft - 60cm - Con Orificio Grifo - Serie Geo - VitrA

    Código de producto: 7426B070-0001

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7426B070-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)16.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía