Publique sus productos
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Plural Lavabo triangular bajo de 45 cm, sin orificio para grifería, sin orificio para rebosadero

    Blanco

    Código de producto: 7812B403-0016

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7812B403-0016
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)473
    • Profundidad (mm)402
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)6.66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía