Publique sus productos
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador Termostático Baño/Ducha Empotrado - V-Box-Parte Expuesta

    Código de producto: A4227136

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA4227136
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Thermostatic Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía