Publique sus productos
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Lavabo - Empotrado - Serie İstanbul - VitrA

    Formas fluidas y orgánicas firmadas por Lovegrove, cumple con la tecnología de Artema y la comprensión del baño holístico, crea series de accesorios y accesorios compatibles con los sanitarios de cerámica.

    Colores : Blanco, Negro, Cromado, Dorado

    Código de producto: A41808

    Especificaciones
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3.263
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía