Mezclador Lavabo - Para Lavabos De 3 Agujeros - Serie Q line - VitrA
El cartucho especial de los grifos permite al usuario establecer un límite superior en el flujo de agua. Mientras que los cartuchos estándar producen un caudal de 20 l/min a 3 bar de presión, el cartucho especial ajustable en calor y caudal se puede configurar a un caudal de 2 l/min en las mismas condiciones para ahorrar agua hasta en un 90 %.
Estos productos cumplen con los criterios de certificación de edificios ecológicos (LEED, BREEAM y DGNB) con sus características ecológicas que incluyen una menor huella ambiental, agua, conservación y uso de materiales locales, así como evaluación del ciclo de vida (LCA), declaración ambiental de producto (EPD). ) y silvicultura sostenible (FSC), certificados. Se recomiendan para proyectos que buscan una certificación de construcción ecológica.
Código de producto: A42507