Publique sus productos
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador Lavabo - Mezclador Medical Doctor - Montaje en Pared - Serie Aqua Med - VitrA

    En esta serie de Artema que se desarrolló especialmente para discapacitados físicos y médicos, se resuelve ergonómicamente la apertura y cierre del brazo de cómodo uso.


    Código de producto: A42311

    Especificaciones
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasinMixer-MedicalDoctorMixer-Vitra-AquaMedSeries-A42311
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.966
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía