Publique sus productos
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador de baño - (Empotrado) - Desviador de 3 vías - Serie İstanbul - VitrA

    Ducha de mano incluida.
    Formas fluidas y orgánicas firmadas por Lovegrove, cumple con la tecnología de Artema y la comprensión del baño holístico, crea series de accesorios y accesorios compatibles con los sanitarios de cerámica.

    Colores: Oro, Cromo, Negro, Blanco


    Código de producto: A41809

    Especificaciones
    • Design: Ross Lovegrove


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)172
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía