Publique sus productos
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Vetro Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Vetro Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Vetro Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Vetro Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Vetro Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Panel de control Vetro

    Colores : Blanco, Negro, Beige, Visón

    Código de producto: 740-1600

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-VetroSeries-740-1600
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010204
    • Nombre ETIMAccessories, shower/WC
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniClass Toilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía