Publique sus productos
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
    Kohler

    Occasion™ Toilet paper holder with tray

    Traducido por Google,

    Lujosos sin disculpas y verdaderamente inolvidables, los accesorios de baño de Ocasión se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de la década de 1960. Diseñada según las elegantes líneas de vestir de la época y los audaces diseños de automóviles, la colección Occasion refleja una elegante elegancia, que combina el estilo clásico de mediados de siglo con un diseño moderno. Personalice su baño con los acentos pentagonales distintivos de la colección, bases facetadas, líneas fluidas y bordes delicados. El soporte para papel higiénico con bandeja de almacenamiento agrega elegancia y funcionalidad a su espacio, en acabados que combinan con su grifo y otros accesorios.

    Características

    • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo
    • La bandeja de almacenamiento es conveniente para guardar artículos personales.
    • Parte de la colección de accesorios y grifería para baño Ocasión

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Herramientas, hardware de instalación y plantilla incluidos

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27128
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosOccasion™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.43
    • Ancho (pulgadas)9.81
    • Profundidad (pulgadas)5.54
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código ETIMEC010907
    • Nombre ETIMRecess for tissue holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers