Publique sus productos
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Traducido por Google,

    Barra de agarre - Ángulo de 90° - Barra de agarre para pared y suelo - VitrA

    ¡Diferentes soluciones para diferentes necesidades! Los productos VitrA diseñados para necesidades especiales aportan recomendaciones racionales al baño. Uso ergonómico y cómodo gracias al manillar y las barras de apoyo.

    Código de producto: 320-3013

    Especificaciones
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGrabBar-90-AngledWall-FloorGrabRail-Vitra-OtherSeries-320-3013
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)820
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3.646
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía