Publique sus productos
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook

    Color Persona Hook

    Traducido por Google,

    El gancho Color Persona aporta un toque arquitectónico y sofisticado a los accesorios de uso diario. Su sólida estructura de latón, mecanizada por CNC, presenta líneas nítidas y definidas para un aspecto moderno y elegante. Los detalles de color añaden un sutil toque de personalización, logrando que la lámpara se sienta única sin perder su perfil clásico y minimalista.

    Ideal para recibidores, vestíbulos, armarios y baños, este gancho se adapta perfectamente tanto a proyectos residenciales como comerciales, desde hoteles boutique hasta edificios multifamiliares de lujo. Úselo como elemento decorativo individual o en una fila coordinada para lograr un acabado elegante y sofisticado en todo el espacio. Combínelo con el pomo Color Persona para obtener un conjunto de herrajes coordinados en gabinetes, muebles y detalles decorativos de pared.

      Especificaciones
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Especificaciones técnicas
      • Referenciapersona-wall-hook
      • Familia de productoPersona Hook
      • Grupo de productosWall Hooks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)43
      • Ancho (mm)18
      • Profundidad (mm)53
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)454
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos