Publique sus productos
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Gancho - Porta Albornoces Múltiple - Serie İstanbul - VitrA

    Lovegrove firmó los accesorios de la serie Istanbul completos con accesorios estéticos. Ofrece opciones de oro y cromo.

    Código de producto: A48012

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía