Publique sus productos
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Pedestal - Lavabo Pedestal Completo - Serie Serenada - VitrA

    Código de producto: 4168-003-0156

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-SerenadaSeries_4168-003-0156
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosPedestal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)13.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC002454
    • Nombre ETIMPedestal for installation column
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía