Publique sus productos
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Traducido por Google,

    Codo Rociador - Tubo Conexión - Sistema Ducha - VitrA

    Código de producto: A45651

    Especificaciones
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShowerHeadElbow-ConnectionPipe-Vitra-ShowerSystem-A45651
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosShower Systems - Shower Heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía