Publique sus productos
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Urinario - Fotocélula Urinario - Serie Arkitekt - VitrA

    Urinario de nueva generación que combina varias funciones como VitrAfresh, cubeta Rim-ex y fotocélula para ofrecer el uso más higiénico y ahorro de agua. Es fácil de reparar.

    Código de producto: 5999B003-5555

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)27.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía