Publique sus productos
ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930
ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930
ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930
ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930
ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinario Blanco Brillante - 280930

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    • Descarga mínima necesaria: solo 0,5 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Entrada oculta, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta - 2809300000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-urinal-280930
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)585
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)20.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures