Publique sus productos
Wash Basin - (Semi-recessed) - 45cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - (Semi-recessed) - 45cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - (Semi-recessed) - 45cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - (Semi-recessed) - 45cm - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo S20 Empotrado, 45cm con Agujero Central para Grifo, con Agujeros Laterales

    La serie S20 proporciona calidad, durabilidad y valor estético en condiciones razonables. Cerámica y productos complementarios de la serie que están creando una opción tranquilizadora. Lavabos de la serie S20 de diferentes tamaños y características a tu servicio con soluciones prácticas tanto para espacios públicos como para el uso individual.

    Código de producto: 5521B003-0001

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-Semi-recessed-Vitra_S20Series_5521B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)11.592
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía