Publique sus productos
Wash Basin - Vanity Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Vanity Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Vanity Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - Lavabo Sobremueble - 60cm - Un Orificio para Grifo - Con Orificio para Rebosadero - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 7055B003-0001

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-VanityWashbasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7055B003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)465
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)18.246
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía