Publique sus productos
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - Hotel Unit - For Countertop Basins - With 53cm Depth - With U-cut - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 100cm - Mueble Hotel - Para Lavabos Sobre Encimera - Con Profundidad 53cm - Con Corte U - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 63651 - 63652 - 63653

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashbasinUnit-100cm-HotelUnit-ForCountertopBasins-With53cmDepth-WithU-cut-Vitra-integraSeries-63651-63652-63653
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)960
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía