Publique sus productos
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 80cm - Mueble Hotel - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 61960 - 61961 - 61962

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashbasinUnit-80cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61960-61961-61962
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)385
    • Ancho (mm)765
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía