Publique sus productos
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 80cm - Con Cajón - Con Lavabo Sobremueble - Un Orificio Grifo - Serie Valarte - VitrA

    Colores: blanco mate, gris mate, marfil mate

    Código de producto: 62180 - 62181 - 62182

    Especificaciones
    • Valarte Washbasin Unit, 80 cm, with drawers, with vanity washbasin, one faucet hole

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashbasinUnit-80cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-OneFaucetHole-Vitra-ValarteSeries-62180-62181-62182
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)745
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía