Publique sus productos
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Unidad de Lavadora y Secadora - 69cm - Unidad Media - Serie S20 - VitrA

    Completando la armonía visual en el baño con armarios para lavadora y secadora S20. La serie S20 con armonía de colores y formas completa el baño.

    Colores: Blanco Alto Brillo, Golden Cherry

    Código de producto: 54809 - 54810

    Especificaciones
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2010
    • Ancho (mm)685
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLana térmica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía