Publique sus productos
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    Traducido por Google,

    El ALUMINIO. El sistema WINDWALL es una adición alternativa a nuestro sistema de paneles de viento y generalmente se usa en niveles de terrazas de servicios en proyectos residenciales de gran altura o junto a la piscina.

    Las aplicaciones de sistemas de paneles de viento requieren soluciones de ingeniería personalizadas y, por lo tanto, cada diseño de paneles de viento es específico del proyecto y depende de la elevación del piso, las cargas de viento, el diseño y la ubicación del edificio.

    Especificaciones
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalum-windwall-glass-screen-system
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosWINDWALL
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas