Publique sus productos
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    Traducido por Google,

    El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE™ es un diseño ultra contemporáneo con una obstrucción mínima a la línea de visión. El poste está diseñado con dos barras verticales de 2” de ancho, con una tapa cúbica en la parte superior y pernos cilíndricos en la parte inferior. ¡Un sistema sólido con la sensación de los paneles de relleno suspendidos en el aire! Este moderno diseño de pasamanos está disponible en colores con recubrimiento en polvo y con una opción para riel iluminado con LED . El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE está disponible en la parte superior o frontal para montar en aplicaciones de barandas y barandas de escaleras en interiores y exteriores. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Especificaciones técnicas
          • Referenciablade-air-stainless-steel-CableNet-railing-system
          • Familia de productoPost Systems
          • Grupo de productosBLADE Air
          • TipoMateriales de construcción
          • Día de publicación2024-09-17
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalAcero Inoxidable
          • Material secundarioVidrio
          • Diseñado enEstados Unidos
          • Fabricado enEstados Unidos
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
          • Clasificación IFC Barandilla
          • Código ETIMEC012260
          • Nombre ETIMHandrail system
          • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
          • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
          • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
          • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
          • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Título OmniClass Railing