Publique sus productos
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems

    SMOKE BAFFLE™ Systems

    Traducido por Google,

    El sistema de deflector de humo VIVA (SBS-1 y SBS-2) viene en varias opciones de diseño, cada una de ellas diseñada para brindar una barrera de humo discreta entre las aberturas de losas, cambios de nivel o divisiones de áreas. Los códigos contra incendios actuales requieren cortinas de humo en las áreas de construcción dentro de niveles manejables, en caso de humo. Esto, a su vez, permite el diseño óptimo de sistemas de alarma de humo y sistemas de rociadores contra incendios.

    Las opciones de diseño del sistema de deflector de humo VIVA le brindan una transición perfecta de la estética de las barandillas VIVA que le encantan. En cada una de estas opciones, el vidrio se asegura con pernos pasantes, lo que le brinda una instalación muy segura.

    Acabados disponibles: acero inoxidable, pintura en polvo, colores estándar o personalizados o aluminio anodizado.

    Especificaciones
    • Base Type:
      SBS-1 - Clamp System, Stainless Steel
      SBS-2 - Two Piece Smoke Baffle System*, Aluminum

      Finish:
      SBS-1 #6 Satin
      SBS-2 Powder Coat or  Clear Anodized

      Size/Spacing:
      Surface or Concealed mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Material:
      Monolithic Tempered

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Thickness: 3/8" or 1/2" Height: 18" standard or custom

      * Patent Pending - VIVA Two Piece Smoke Baffle System, adjustable in all 3 axis for aligned finishes and ease of installation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke-baffle-systems
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosSMOKE BAFFLE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 87 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSmoke Containment Barriers
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniClass Ceiling Baffles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos