Publique sus productos
FD9360-H Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9360-H Fixed Dome Network IP Camera

Traducido por Google,

La FD9360-H de VIVOTEK es una cámara IP domo para exteriores H.265 equipada con un sensor de 2 megapíxeles que permite una resolución de 1920x1080 a 30 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, la FD9360-H es capaz de capturar imágenes de alta calidad en entornos de alto contraste y poca luz.

El modelo de cámara IP FD9360-H despliega una lente de 3,6 mm y está equipado con iluminadores IR con un alcance efectivo de 30 metros para una mejor visibilidad nocturna. Además, para brindar una cobertura confiable en entornos exteriores hostiles, el FD9360-H está revestido en una carcasa robusta IP66 e IK10.

Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec H.265, la IB9360-H puede reducir el uso del ancho de banda hasta en un 90%* mientras mantiene una calidad de imagen suprema. Además, VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios personalizar las aplicaciones para el número cada vez mayor de escenarios de usuarios en un mercado de vigilancia diversificado.

Especificaciones
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-FD9360-H
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security