Publique sus productos
FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Traducido por Google,

Características - Cámara IP domo fija

  • 2 MP
  • Lente fija
  • 30 m de infrarrojos
  • WDR mejorado
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Especificaciones
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 110 x 85 mm
    Weight - 465 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd639-dome-camera
  • Familia de productoVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupo de productosEssential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras

Disponibilidad en regiones

Norteamérica