Descripción general
La cámara IP FD8166A de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de domo fijo ultra mini con un diámetro diminuto de solo 90 mm. Debido a su diseño compacto e inteligente y a su precio asequible, el FD8166A es una solución de vigilancia interior ideal que se adapta a una amplia variedad de aplicaciones, como comercios minoristas, oficinas o boutiques, o para monitorear ascensores u otras áreas públicas.
Equipado con un sensor Full HD de 2 megapíxeles que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps, el FD8166A es capaz de capturar imágenes de alta definición, ya sea en entornos de alto contraste o con poca luz mediante la implementación de tecnología WDR y SNV. Cuando se combina con la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, la FD8166A puede reducir tanto el ancho de banda como el consumo de almacenamiento hasta en un 50 %* mientras conserva la misma calidad de imagen superior que una cámara Full HD.
Como cámara IP todo en uno, la FD8166A está diseñada para una fácil instalación y está equipada con la funcionalidad Power over Ethernet (PoE), lo que hace que la configuración sea rápida y sencilla. El FD8166A también es completamente compatible con el software de grabación gratuito de 32 canales de VIVOTEK. Con todos estos beneficios y más, el FD8166A es una apuesta segura para satisfacer sus necesidades de vigilancia.
* Dependiendo de las escenas
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |