Publique sus productos
FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Traducido por Google,

Descripción general

La FD8182-F2 de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de domo fijo profesional y económica para interiores de la serie V-Pro Lite de 5MP de VIVTOTEK. Diseñado para proporcionar una resolución más alta y una imagen más nítida con más detalles, el FD8182-F2 ofrece hasta 15 fps a 5 megapíxeles o 30 fps a una resolución de 1080p. Con la potente tecnología de reducción de ruido 3D y la tecnología Smart Stream, el FD8182-F2 también puede optimizar la resolución de un objeto o área deseada para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.

Para satisfacer las demandas de las aplicaciones en interiores, la cámara IP FD8182-F2 de VIVOTEK proporciona un enfoque fijo que se utiliza para una operación simple sin energía adicional. Además, está equipado con un sensor PIR para ayudar a detectar eventos inesperados y brindar la respuesta adecuada en tiempo real.

Con VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) altamente flexible, los usuarios pueden ampliar las funciones de esta serie FD8182 agregando aplicaciones de terceros para FD8182-F2 y FD8182-T. Por lo tanto, la serie FD8182 no solo está equipada con múltiples métodos de enfoque, sino que también es muy flexible y se puede expandir para cumplir con los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones en interiores.

Características clave

  • Sensor CMOS de 5 megapíxeles
  • 15 fps @ 2560x1920
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • WDR mejorado para una visibilidad sin precedentes en entornos brillantes y oscuros
  • Smart Stream para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • Reducción de ruido 3D
  • Audio bidireccional
  • PIR
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Instalación de soporte con caja de conexiones interior AM-712
  • Soporte VIVOTEK VCA (Análisis de contenido de video)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd8182-f2
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security