Publique sus productos
FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera

2.0 de 5 estrellas2.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

La FD8366-V de VIVOTEK es una cámara IP de red domo IR compacta de 2 megapíxeles equipada para brindar 30 cuadros por segundo con compresión H.264. Con un diseño resistente con clasificación IP66, IK10 y NEMA 4X, la cámara resistirá golpes, vibraciones, humedad, polvo e incluso fluctuaciones extremas de temperatura para mantener un video estable y confiable sin importar cuán duro sea el entorno.

Equipado con iluminación IR integrada, el FD8366-V ofrece una calidad de imagen superior de hasta 15 metros en total oscuridad. Esta cámara todo en uno satisface una amplia gama de necesidades para aplicaciones de vigilancia en exteriores, desde tiendas minoristas hasta centros de atención médica.

Empleando la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, el modelo de cámara IP FD8366-V puede reducir el ancho de banda y el consumo de almacenamiento hasta en un 50%* mientras mantiene altos estándares de calidad de imagen. La funcionalidad Power over Ethernet (PoE) significa que la cámara se puede operar y alimentar a través de un solo cable Ethernet, lo que permite una mayor facilidad y un menor costo de instalación. Además, para facilitar el almacenamiento integrado, la portabilidad de datos y la copia de seguridad localizada, la cámara está equipada con una ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC para grabación local.

* Dependiendo de las escenas

Especificaciones
  • Key Features: 30 fps @ 1920x1080 Built-in IR Illuminators up to 15 meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency Weather-proof IP66-, Vandal-proof IK10- and NEMA 4X-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-fd8366-v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica