La FD8379-HV de VIVOTEK es una cámara IP domo fija IR lista para exteriores con un sensor de 4 megapíxeles que ofrece una alta resolución de 2688x1520 a 30 fps. Equipado con tecnología WDR Pro (admite hasta 3,6 MP, 24 fps a 2560 x 1440) y una lente fija de 2,8 mm, el FD8379-HV proporciona una visibilidad mejorada y video de primera calidad en entornos de alto contraste.
La cámara IP modelo FD8379-HV es adecuada para condiciones de iluminación exterior exigentes y cuenta con un filtro de corte IR extraíble, así como iluminadores IR efectivos hasta 30 metros para una calidad de imagen superior durante todo el día. Para la protección contra entornos exteriores hostiles, el FD8379-HV está armado con una carcasa robusta con clasificación IP66 e IK10 para resistir la lluvia y el polvo, así como para proteger contra el vandalismo o la manipulación.
Al adoptar la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, el FD8379-HV puede optimizar la calidad de la imagen para las regiones deseadas y, por lo tanto, garantizar la máxima eficiencia en el uso del ancho de banda y ahorros de hasta un 50 % en los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |