Descripción general
La FD8382-ETV de VIVOTEK es una cámara IP de seguridad de red de domo fijo para exteriores económica pero profesional de la serie 5MP Lite de VIVTOTEK, que ofrece hasta 15 fps a 5 megapíxeles o 30 fps a una resolución de 1080p a un precio competitivo. Para crear el enfoque perfecto requerido para aprovechar los beneficios de una resolución más alta, el FD8382-ETV de VIVOTEK proporciona enfoque remoto con motores paso a paso incorporados e iris P para un ajuste preciso de forma remota.
Diseñada para brindar mayor resolución, la cámara IP modelo FD8382-ETV es una solución ideal para aquellos que exigen imágenes más nítidas y con mayor detalle. Con la potente tecnología de reducción de ruido 3D y la tecnología Smart Stream, el IB8382-ETV también puede optimizar la resolución de un objeto o área deseada para maximizar la eficiencia del uso del ancho de banda.
Para garantizar una resolución más alta incluso en entornos hostiles, la FD8382-ETV de VIVOTEK también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo e incluso chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 brinda protección contra actos de vandalismo u otros impactos. Además, un amplio rango de temperatura de funcionamiento mejora aún más el rendimiento y la confiabilidad del FD8382-ETV en climas extremadamente fríos o cálidos, incluso cuando se usa PoE.
Con VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) altamente flexible, los usuarios pueden ampliar las características de esta serie FD8382 agregando aplicaciones de terceros para FD8382-VF2, FD8382-EVF2, FD8382-TV y FD8382-ETV. Por lo tanto, la serie FD8382 no solo está equipada con múltiples métodos de enfoque y opciones de amplio rango de temperatura, sino que también es muy flexible y se puede expandir para cumplir con una amplia gama de requisitos.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |