La IB836B-HF3 de VIVOTEK es una elegante cámara de seguridad de red estilo bala diseñada para diversas aplicaciones al aire libre y que ofrece una gama completa de opciones. Equipada con un sensor Full HD de 2MP que permite una resolución de visualización de 1920x1080 a 30 fps, la IB836B-HF3 es una cámara para exteriores todo en uno capaz de capturar videos de alta calidad y alta resolución de hasta 2 megapíxeles con tecnología WDR y SNV. no importa si en ambientes de alto contraste o poca luz.
Aumentando su operación simple, el IB836B-HF3 proporciona un enfoque fijo sin energía eléctrica. Para satisfacer las demandas de aplicaciones al aire libre y duras, la IB836B-EHF3 de VIVOTEK también está armada con una carcasa con clasificación IP66 para ayudar al cuerpo de la cámara a resistir la lluvia, el polvo y los chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con clasificación IK10 proporciona una protección robusta contra actos de vandalismo u otros impactos.
Al elegir la serie VIVOTEK IB836B-H, a los clientes se les ofrecerán cuatro opciones: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT e IB836B-EHT. Se pueden elegir diferentes opciones en función de los requisitos de su aplicación, como el método de enfoque o la temperatura ambiente de funcionamiento.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |