Publique sus productos
IB8379-H Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB8379-H Bullet Network Camera

Traducido por Google,
La IB8379-H de VIVOTEK es una cámara de red tipo bala IR de 4 megapíxeles lista para exteriores que proporciona una resolución de excelente calidad de 2688x1520 a 30 fps. Equipado con tecnología WDR Pro (admite hasta 3,6 MP, 24 fps @ 2560x1440) y una lente fija de 3,6 mm, el IB8379-H es capaz de capturar videos claros y precisos en entornos de alto contraste. El IB8379-H, que se adapta a las condiciones de iluminación exterior en constante cambio, cuenta con un filtro de corte IR extraíble, así como iluminadores IR efectivos hasta 30 metros para una calidad de imagen superior durante todo el día. Para la protección contra entornos exteriores hostiles, la cámara está armada con una carcasa resistente a la intemperie IP66 y a prueba de vandalismo IK10, lo que la hace resistente a la lluvia, el polvo y los actos de vandalismo. La IB8379-H cuenta con la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, que permite que la cámara optimice la calidad de imagen para las regiones deseadas y, por lo tanto, garantiza la máxima eficiencia en el uso del ancho de banda y ahorros de hasta un 50 % en los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. La IB8379-H es una cámara de funcionalidad completa todo en uno con rotación de video, antivaho, una ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC dedicada y el software de grabación de 32 canales de VIVOTEK. El IB8379-H es la solución ideal para diversas aplicaciones al aire libre.
Especificaciones
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib8379-h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-11
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica