Publique sus productos
IB9365-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9365-EHT Bullet Network Camera

Traducido por Google,

El IB9365-EHT también ofrece lo mejor en tecnología de vigilancia nocturna. Al adoptar la tecnología Smart IR II de los domos de velocidad VIVOTEK, los iluminadores IR IB9365-EHT ahora se alinean con el ángulo de enfoque de la lente de enfoque remoto para brindar la mejor calidad de imagen IR en cualquier configuración de lente. Esta función optimiza la intensidad de IR, reduce los puntos de acceso de IR y aumenta el alcance efectivo de IR hasta 50 metros.

Además, el IB9365-EHT emplea la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y el códec de compresión H.265, lo que reduce el ancho de banda en más del 90 %* y mantiene una excelente calidad de imagen en comparación con el H.264 tradicional sin transmisión inteligente. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar programas personalizados para diversas aplicaciones y escenarios de usuario. La protección de todas estas características es la carcasa con clasificación IP66, IP67, IK10 y NEMA 4X del IB9365-EHT, capaz de operar de -50 °C a 50 °C.

* Dependiendo de la escena.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib9365eht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica