Publique sus productos
IB9367-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9367-HT Bullet Network Camera

Traducido por Google,

La IB9367-HT es la nueva cámara de red bala IR profesional para exteriores de VIVOTEK, equipada con un sensor Full HD con una resolución de 1920x1080 a 30 fps. Con la tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro más actualizada, la IB9367-HT es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad en entornos con poca luz y alto contraste.

El IB9367-HT también ofrece una gran imagen en tecnología de vigilancia nocturna. Al adoptar la tecnología Smart IR II de los domos de velocidad VIVOTEK, los iluminadores IR IB9367-HT ahora se alinean con el ángulo de enfoque de la lente de enfoque remoto para brindar la mejor calidad de imagen IR en cualquier configuración de lente. Esta función optimiza la intensidad de IR, reduce los puntos de acceso de IR y aumenta el alcance efectivo de IR hasta 30 metros.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib9367ht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica