Publique sus productos
IB9371-EHT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR, DIS
VIVOTEK

IB9371-EHT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR, DIS

Traducido por Google,
Visión general

La IB9371-EHT de VIVOTEK es la nueva cámara de seguridad de red bala profesional H.265 de alta eficiencia para exteriores, que ofrece 30 fps a 3 megapíxeles con una calidad de imagen sobresaliente. El uso de la tecnología H.265 permite que la cámara proporcione índices de compresión de imágenes más altos y eficientes que los sistemas H.264 anteriores. Además, la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK permite que la cámara optimice la resolución para un objeto o área deseada y, por lo tanto, maximice la eficiencia del uso del ancho de banda. Combinando H.265 y Smart Stream II, el IB9371-EHT puede reducir el ancho de banda y el consumo de almacenamiento hasta en un 80%* mientras mantiene la calidad de imagen con un alto estándar.

Como cámaras profesionales de día/noche, la IB9371-EHT también está equipada con WDR Pro y SNV, lo que permite a los usuarios disfrutar de imágenes con detalles excelentes en cualquier condición de iluminación. Además, la carcasa con clasificación IP66 garantiza la capacidad de estas cámaras avanzadas para resistir la lluvia y el polvo, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas incluso en una multitud de condiciones climáticas adversas. La carcasa con clasificación IK10 de las cámaras también puede brindar protección contra actos de vandalismo y otros impactos. Finalmente, un amplio rango de temperatura de funcionamiento mejora aún más el rendimiento y la confiabilidad del IB9371-EHT en climas extremadamente fríos y cálidos, incluso cuando se usa PoE.

Características clave
  • Tecnología de compresión H.265
  • Sensor CMOS progresivo de 1/2,8"
  • 30 fps @ 2048x1536
  • Smart Stream II para optimizar la eficiencia del ancho de banda
  • WDR Pro para una visibilidad sin precedentes en entornos de alto contraste
  • Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros
  • Enfoque remoto para ajustes de enfoque fáciles
  • Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 y a prueba de vandalismo con clasificación IK10
  • Compatibilidad con clima extremo con PoE
  • SNV (Visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
  • Rotación de video para vista de corredor
  • Lente P-iris
  • DIS (Estabilización de imagen digital)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib9371-eht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-29
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica