La IB9381-EHT de VIVOTEK es una nueva cámara de seguridad de red tipo bala profesional H.265 de alta eficiencia para exteriores, que ofrece 30 fps a 5 megapíxeles o 60 fps a 1080p con una calidad de imagen excepcional. Al emplear la tecnología H.265, la cámara puede proporcionar índices de compresión de imagen más altos y eficientes que los sistemas H.264 anteriores. Además, la sofisticada tecnología Smart Stream II de VIVOTEK permite que la cámara optimice la calidad para las regiones deseadas y, por lo tanto, maximice la eficiencia del uso del ancho de banda. Combinando tanto H.265 como Smart Stream II, el IB9381-EHT puede reducir el ancho de banda y el consumo de almacenamiento hasta en un 80 %* mientras conserva una calidad de imagen excepcional de 5 megapíxeles.
Como cámara profesional de día/noche, la IB9381-EHT también está equipada con WDR Pro y SNV, lo que permite a los usuarios disfrutar de imágenes con detalles excelentes en todas las condiciones de iluminación. Además, la robusta carcasa con clasificación IP66 garantiza la capacidad de estas cámaras avanzadas para resistir la lluvia y el polvo, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas sin importar cuán duras sean las condiciones climáticas. La carcasa de metal con clasificación IK10 de las cámaras también brindará protección contra actos de vandalismo y otros impactos físicos. Finalmente, un amplio rango de temperatura de funcionamiento mejora aún más el rendimiento y la confiabilidad del IB9381-EHT tanto en climas extremadamente fríos como extremadamente cálidos, incluso cuando se usa PoE.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |