Publique sus productos
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

2.8 de 5 estrellas2.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
La IB9387-T es una serie de cámaras de red bala para exteriores que ofrece hasta 30 fps a 5 megapíxeles o 60 fps a un sensor Full HD con una calidad de imagen superior en todas las resoluciones o velocidades de cuadro. Los iluminadores IR están equipados con un alcance efectivo de 50 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para entornos exteriores hostiles, la serie IB9387 está revestida en una carcasa IP66, IP67, IK10, lo que la hace impermeable a la lluvia y al polvo. Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compatibilidad con el códec H.265, la serie IB9387 reduce el ancho de banda hasta en un 90%* mientras mantiene una gran calidad de imagen. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios agregar aplicaciones personalizadas para varios escenarios de aplicaciones y usuarios.
Especificaciones
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-IB9387-HT
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security