Publique sus productos
IB9391-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9391-EHT Bullet Network Camera

Traducido por Google,

La IB9391-EHT es la nueva cámara de red tipo bala para exteriores insignia de VIVOTEK, equipada con un sensor 4K ultra HD con una resolución de 3840x2160 a 30 fps. Con lo último en tecnología VIVOTEK WDR Pro, la IB9391-HTV es capaz de capturar imágenes de la más alta calidad en entornos de alto contraste.

El IB9391-EHT también admite una resolución HD estándar de 1920x1080 a 120 cuadros por segundo, capaz de capturar objetos en movimiento muy rápido. Además, el IB9391-EHT emplea la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y el códec de compresión H.265, lo que reduce el ancho de banda en más del 90 %* y mantiene una excelente calidad de imagen. La protección de todas estas características es la carcasa certificada IP67, IK10 y NEMA 4X del IB9391-EHT, capaz de operar a temperaturas de -50 °C a 60 °C.

* Dependiendo de la escena.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavivotek-ib9391eht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de productosBullet Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniClass Analog Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica