Visión general La VIVOTEK IP816A-HP es una cámara de seguridad de red de caja profesional que ofrece una resolución de hasta 60 fps a 2 megapíxeles con una excelente calidad de imagen, incluso en las horas más oscuras de la noche.
Con la tecnología mejorada de amplio rango dinámico, WDR Pro, el IP816A-HP brinda una visibilidad superior en entornos de iluminación de alto contraste con el método de captura de 2 obturadores. Cuando se combina con la tecnología de reducción de ruido 3D, los usuarios pueden disfrutar de un mayor nivel de detalle de la imagen en entornos extremadamente oscuros sin consumir ni desperdiciar un ancho de banda excesivamente alto.
Para brindar una calidad de imagen de primer nivel, IP816A-HP también viene con una lente P-iris, que controla el iris con extrema precisión con su motor paso a paso incorporado. Controlado por un software avanzado, el objetivo mantiene la apertura del iris en un nivel óptimo en todo momento, lo que da como resultado una nitidez y una profundidad de campo superiores. VIVOTEK sabe que enfocar con precisión una cámara de red de megapíxeles puede ser difícil debido al nivel de detalle de la imagen. Para ayudar a los instaladores a ajustar correctamente el enfoque de esta cámara de alta resolución, la IP816A-HP también está equipada con el sistema RBF (Remote Back Focus) de VIVOTEK, que permite a los instaladores ajustar el enfoque con mayor precisión.
Características clave- Sensor CMOS de 2 megapíxeles
- 30fps @ 1920x1080
- 60 fps @ 1920x1080 (solo modo de transmisión única)
- Lente P-iris
- Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
- WDR Pro (100dB) para proporcionar una visibilidad extrema en escenas de alto contraste de luz
- Sistema RBF para ayudar a un ajuste de enfoque preciso
- EIS (Estabilización de imagen electrónica) para controlar la estabilidad de la imagen
- Audio bidireccional
- Enfoque de instantánea
- Rotación de video para vista de corredor
- SNV (Visibilidad Nocturna Suprema) a 0.03 Lux