Publique sus productos
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
    VIVOTEK

    IT9389-HT Turret Dome Network Camera

    Traducido por Google,
    La IT9389-HT de VIVOTEK es una cámara de red tipo torreta para exteriores H.265 equipada con un sensor de 5 megapíxeles que permite una resolución de 2560x1920 a 30 fps. Con tecnología VIVOTEK SNV y WDR Pro, el IT9389-HT es capaz de capturar imágenes de alta calidad en entornos de alto contraste y poca luz. El IT9389-HT ofrece una lente de enfoque remoto para diferentes escenarios de usuario. Los iluminadores IR están equipados con un alcance efectivo de 30 metros para una mejor visibilidad nocturna. Para brindar una cobertura confiable en entornos exteriores hostiles, el IT9389-HT está revestido en una carcasa IP66 e IK08. Al emplear la tecnología Smart Stream III de VIVOTEK y la compresión H.265, el IT9389-HT puede reducir el ancho de banda hasta en un 90%* mientras mantiene una calidad de imagen superior. Además, VIVOTEK VADP (Plataforma de desarrollo de aplicaciones VIVOTEK) permite a los usuarios personalizar las aplicaciones para el número cada vez mayor de escenarios de usuarios en el mercado de vigilancia diversificado.
    Especificaciones
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) 3.7 ~ 7.7 mm, Remote Focus Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavivotek-IT9389-HT
    • Familia de productoVideo Surveillance
    • Grupo de productosTurret
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC001511
    • Nombre ETIMCamera for monitoring system
    • Nombre UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
    • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • Número OmniClass23-37 15 11 11
    • Título OmniClass Analog Cameras
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security