La SD9364-EHL es la última cámara de seguridad domo de velocidad profesional de VIVOTEK, diseñada específicamente para mejorar la vigilancia con poca luz en áreas de gran cobertura. Equipado con iluminadores IR de 150 M y una lente con zoom óptico de 30x, el SD9364-EHL brinda una excelente imagen con poca luz en las situaciones más desafiantes. El SD9364-EHL también adopta la última tecnología IR de VIVOTEK, VAIR (Vari-Angle IR). El VAIR de VIVOTEK proporciona un ajuste suave de ángulo variable de los iluminadores IR, lo que permite un FOV de amplia cobertura y una intensidad IR altamente uniforme, al mismo tiempo que evita los puntos calientes tradicionalmente asociados con la iluminación IR.
La tecnología VAIR (Vari-Angle IR) de VIVOTEK permite ajustar el ángulo IR para que coincida con la lente
La SD9364-EHL es la primera cámara de vigilancia PTZ con iluminación IR que utiliza la tecnología de compresión H.265. Cuando se combina con la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, los usuarios pueden obtener ahorros de ancho de banda de hasta un 80 % en comparación con el H.264 tradicional. Al combinar una resolución Full HD de 1080p con H.265, iluminadores IR, VAIR, WDR y zoom óptico de 30x, la SD9364-EHL puede capturar detalles finos con la mejor calidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. VIVOTEK fortaleció aún más el rendimiento de la cámara con una carcasa con clasificación IP66 y NEMA 4X para proteger la cámara contra la lluvia, el polvo y la corrosión. El SD9364-EHL tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -50 °C a 55 °C, lo que garantiza un funcionamiento continuo en las condiciones climáticas más extremas y entornos peligrosos. Esto hace que el SD9364-EHL sea ideal para monitorear espacios abiertos como puertos, carreteras, ciudades y estacionamientos donde se requiere un alto nivel de precisión.
Al igual que con todas las cámaras día/noche reales de VIVOTEK, la SD9364-EHL cuenta con un filtro de corte IR extraíble, que mantiene imágenes nítidas las 24 horas del día. La detección de audio se incluye mediante el reconocimiento de cambios en el ruido ambiental. El SD9364-EHL también incluye una ranura para tarjetas SD/SDHC/SDXC y admite hasta 60 fps en 1080P Full HD. Para la aplicación de vigilancia exterior más exigente, no hay nada que se compare con VIVOTEK SD9364-EHL.
Características claveDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |