Publique sus productos
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    Traducido por Google,

    El panel Flat lock VMZINC consiste en la colocación de los paneles sobre una estructura de madera compatible fijada a la estructura portante (mampostería o estructura metálica). Consiste en un sistema de paredes de paneles formados en fábrica. Los paneles de forma rectangular se entrelazan entre sí en los cuatro lados y se aseguran con sujetadores y clips ocultos. Los paneles Flat Lock ofrecen una solución de revestimiento simple pero elegante que proporciona una costura plana longitudinal.

    Ventajas clave:

    - Sistema versátil con un diseño tradicional,

    - Instalación vertical u horizontal,

    - Entrelazado con un solo pliegue en los 4 lados,

    - Juntas empotradas con fijaciones ocultas,

    - Gama de componentes que ofrece una amplia variedad de todos los detalles de tapajuntas.

    Aspectos superficiales: CUARZO-ZINC / ANTRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perforación bajo pedido

    Especificaciones
    • Areas of application:

      Flat facades for public buildings and offices or housing…

      New or refurbishment projects.

      Support:

      - Laying on solid continuous wood or wood-based panel (see Technical opinion of the manufacturer) compatible with zinc,

      - Ventilated support (air gap of 2 cm mini) in the thickness of the wooden secondary frame, attached to masonry wall.

      Fixing:

      * Fixing clip: every 33 cm on the front, every 25 cm on the underside.

      * Fixed clip: 1 per profile.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      -Possibility of laying on the underside, with a developed 410 mm (285 mm center to center) and a maximum length of 2 m,

      -For buildings of height > 30 m, consult us,

      -Possibility of bending (Horizontal profiles: radius of curvature in the horizontal plane = 10 m). 

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaProfil_Agrafe_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de productosVMZINC CLADDING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls