Publique sus productos
BRA.VO-Qe
Vortice

BRA.VO-Qe

Traducido por Google,
BRA.VO es un sistema domótico abierto basado en el Internet de las Cosas. Gracias a la conectividad WiFi del hogar, se integra a la perfección con los principales dispositivos y accesorios del Smart Home. El sistema BRA.VO también cuenta con una integración total con el ecosistema Apple HomeKit y puede funcionar con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa. La App BRA.VO, disponible tanto para dispositivos Android como IOS, es la herramienta simple e intuitiva para configurar su "Home System" una vez que los productos han sido instalados y es capaz de configurar dispositivos Netatmo dentro del mismo para un mayor soporte de monitoreo. calidad del aire interior precisa y constante. El sistema BRA.VO consiste en un dispositivo inteligente de ventilación mecánica con recuperación de calor (BRA.VO M), imprescindible en viviendas de nueva construcción en clase A, en pequeñas reformas para aumentar la clase energética del edificio y en ambientes con humedad de condensación problemas y un extractor centrífugo, en versión mural (BRA.VO Qe) y versión empotrada (BRA.VO Qi) capaz de extraer altas concentraciones de aire viciado, humedad y olores de cocina en muy poco tiempo. BRA.VO Q es adecuado para su instalación en ambientes como baños, cocinas y lavaderos: el extractor aspira el aire viciado cuando se activa con el interruptor de la luz o cuando los sensores de humedad incorporados detectan la necesidad de cambiar el aire. BRA.VO Q se caracteriza por: • Silencio… a todas horas del día • Muy bajo consumo… garantizado por el motor EC brushless • Versatilidad de instalación… de hecho está disponible tanto en versión de pared como de empotrar Para más información puede visitar la sitio web www.bravosmarthome.com
Especificaciones técnicas
  • Referenciaextractorfan_BRAVO-Qe
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)262
  • Ancho (mm)262
  • Profundidad (mm)124
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Número OmniClass23-27 57 13
  • Título OmniClass Extractors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica