Publique sus productos
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
    Vortice

    VORT HR 200 BP

    Traducido por Google,
    Estructura y panel frontal en chapa de acero espesor 10/10, pintado con polvo de poliéster blanco (RAL 9016) en acabado liso. Ganchos para instalación en pared incluidos en el equipamiento de serie. Bocas de aspiración e impulsión con un diámetro nominal de 125 mm. Par de electroventiladores accionados por motores EC (sin escobillas) del tipo de rotor externo, con ejes montados sobre cojinetes de bolas para garantizar un funcionamiento prácticamente "sin mantenimiento", acoplados directamente a impulsores centrífugos de curvatura hacia adelante. 3 velocidades de funcionamiento, configuradas de forma independiente en el momento de la instalación. Intercambiador de calor de alta eficiencia, tipo flujos cruzados a contracorriente, fabricado en resina plástica (PS). By-pass termodinámico con activación automática, para garantizar el confort de los ocupantes de las estancias esclavizadas en temporadas intermedias, o en todo caso cuando la temperatura exterior no requiera la actuación del intercambiador. Unidad de control remoto, del tipo de conexión por cable, con pantalla LCD, para: encender y apagar el producto. La configuración inicial del producto. La elección de la velocidad de funcionamiento. Programación de operaciones. Visualización de la hora y temperatura ambiente. La supervisión del correcto funcionamiento del producto (los posibles fallos de funcionamiento se destacan mediante mensajes de error que se muestran en la pantalla). La señalización en el display del estado de los filtros saturados. Par de filtros ISO Coarse 30% (G3) (filtro M5 disponible como opción para el conducto de impulsión), de fácil acceso para el mantenimiento periódico. Protección antihielo de activación automática, para evitar la formación de escarcha en el intercambiador de calor. Bandeja de recogida de condensados con dispositivos de drenaje. Predisposición para la conexión a un precalentador.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheatrecoveryunit_HR200BP
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de productosHeat recovery units
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)292
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica