Publique sus productos
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Traducido por Google,
Caja de plástico (PPE). Estético panel frontal fabricado en resina plástica, acabado brillo. Puertos de conexión a conducto redondo, diámetro nominal 125 mm. 2 motores EC (sin escobillas) con eje girando sobre cojinetes de bolas, cada uno acoplado a un impulsor centrífugo curvado hacia adelante; 3 velocidades, regulables independientemente en la instalación. Intercambiador de calor a contracorriente de alta eficiencia en resina PS. By-pass automático para free-cooling (activación manual permitida como alternativa). 1 filtro ePM10 50 % (M5) en el aire de impulsión y 1 filtro ISO Coarse 65 % (G4) en el aire de extracción. El estado de oclusión de los filtros y por lo tanto la necesidad de mantenimiento se muestra en el panel de control. Panel de control, en la portada, que permite: la configuración del producto en la instalación, la configuración manual del modo de funcionamiento, la configuración de funcionamiento automático y el seguimiento del correcto funcionamiento, el diagnóstico del sistema, el seguimiento constante del estado de los filtros y el relativo mantenimiento / reemplazo. necesidades, actualizaciones de firmware. Soporte para instalación en pared suministrado de serie.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheatrecoveryunit_HR300NETI
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)812
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)317
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica