Publique sus productos
VORT HR 350 AVEL
Vortice

VORT HR 350 AVEL

Traducido por Google,
Caja de plástico (PPE) resistente al fuego (DIN EN 13501). Soportes para instalación en pared suministrados de serie. Panel frontal fabricado en resina plástica, integrando tapas para filtros de acceso directo. Puertos de conexión de conductos redondos, diámetro nominal 150 mm. 2 motores EC (sin escobillas), de rotor externo, con eje girando sobre cojinetes de bolas para garantizar un funcionamiento “libre de mantenimiento”, cada uno acoplado a un impulsor centrífugo acodado hacia atrás; 2 velocidades, regulables independientemente en la instalación. Intercambiador de calor a contracorriente de alta eficiencia en resina PS. Protección antihielo automática para evitar la formación de hielo en el intercambiador de calor. By-pass mecánico automático, 100% filtrado, que garantiza el confort de las personas en las habitaciones en temporada media o cuando la temperatura exterior no requiere la acción del intercambiador de calor. Panel de control cableado con pantalla LCD, que permite: encender/apagar la unidad; la primera puesta a punto; para establecer la velocidad; para configurar el temporizador semanal; para mostrar la hora y la temperatura ambiente; para monitorear el correcto funcionamiento del producto (cualquier falla se muestra en la pantalla); para mostrar el estado de los filtros. 2 filtros M5 (filtro F7 para conducto de suministro de aire disponible como opción), fácil acceso para mantenimiento periódico. Bandeja de agua de condensación con tubos de descarga. Posibilidad de conexión a sensores ambientales externos (disponibles como opcionales), para control automático del funcionamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheatrecoveryunit_HR350AVEL
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)845
  • Ancho (mm)712
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica