Publique sus productos
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Traducido por Google,
Envolvente en chapa de acero, aislada interiormente, resistente al fuego según DIN EN 13501. Ventiladores centrífugos de álabes hacia atrás de alta eficiencia accionados por motores EC (brushless) de 3 velocidades. Intercambiador de calor de contraflujo cruzado de plástico de alta eficiencia. By-pass termodinámico automático. Protección contra heladas integrada. Diámetro nominal de las conexiones de los conductos 150 mm. 2 filtros M5 (filtro de entrada F7 disponible como opción), fáciles de reemplazar. Panel de control remoto con cable que permite: encender/apagar el producto, seleccionar las velocidades del ventilador, mostrar el estado de los filtros. Soportes para instalación suspendida.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)288
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)1287
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica